優化充電效能與營運效益的壁掛式 交流充電樁
台達於2019年第四季推出AC MAX 交流充電樁 ,以因應電動車車載電池日漸大容量化的趨勢。得益於台達業界領先的電源開發技術與實力,這款壁掛式交流充電樁不但可優化充電效能,更為提高營運效益,保留了週邊整合與安裝環境的彈性。新產品不僅電力輸出可高達17.6kW,還具備待機功耗低、OTA(Over-the-Air)遠端升級、RFID與ISO 15118使用者識別、支援全球充電標準與OCPP通訊協定、具備聯網通訊能力等特色。不論是工作場所、零售門市、餐飲飯店、停車場或住宅社區等場域,AC MAX交流充電樁都是提供隨機充電(opportunity charging)或隔夜充電(overnight charging)的理想方案。
在效能方面,AC MAX的輸出電量最高可達17.6kW,比市面上常見的7kW交流充電樁高出三倍之多,可減少70%的充電時間。而且,此款充電樁待機消耗的功率極低,相當節能省電;OTA遠端升級功能則讓充電網路營運商能遠端更新充電樁,免除到現場檢修的舟車勞頓、提升維護管理效率。
在週邊裝置與後台軟體整合方面,充電網路營運商能選擇以RFID讀卡機或ISO 15118使用者識別機制辨識車主身份;具備經認證的電錶,可精準計算充電量,並提供給金流系統作為計費依據;支援OCPP通訊協定與提供無線聯網通訊功能,兩者搭配使用,能將充電樁的資訊傳送至後台管理系統或台達充電站管理系統,讓營運商能遠端管理充電樁,並於中控室一覽現場充電狀況。
至於安裝環境的彈性,AC MAX交流充電樁支援SAE J1772、IEC 62196-2及 GB/T 20234充電標準,使其能符合不同國家的充電規範要求。它的體積極為輕巧(218 x 371 x 167 mm),重量更僅有3.8公斤;再加上提供立柱或壁掛、背進線或下進線的安裝選項;以及IP55與IK08等級的機體在防塵、防水與抗衝擊方面所提供的保護力,種種硬體規格都便於充電網路營運商或使用者依室內或戶外的現場狀況選擇適合的方式來架設充電樁。
建置成本與施工複雜度較低是交流充電樁廣受市場青睞的主因,而車載電池大容量化的趨勢勢必會擴大市場對充電樁的建置需求,擁有17.6kW輸出的AC MAX 交流充電樁 可協助充電網路營運商優化充電效能與營運效益。