台達100kW 直流充電樁 為都會區佈建高效充電、優化營運、易於整合的電動車快充解決方案。
電動車的普及與車載電池容量池提升,帶動城市內快速充電(opportunity charging)的需求。全球電源管理解決方案領導廠商台達,將於2019年第四季推出專為都會區設計的100kW直流快速充電樁DC City Charger。新款充電樁採模組化設計,具備高可用性、94%的高轉換效率、動態的充電分配機制、聯網功能與易於後台整合等特色,可提供高效率充電服務,方便的充電樁維護管理,進而協助運營商優化營運效益,是都會中的公共充電站、停車場、商場、商辦、車隊等最佳的電動車快充解決方案。
針對高效率充電服務,DC City Charger憑藉台達優異的電源開發技術實現高電源轉換效率與高速大電量輸出,能在15分鐘內為電動車補充100公里里程所需的電力,減少車主的等待時間。而其所提供的CCS1、CCS2與CHAdeMO三種充電介面更可滿足市面上主流電動車款的充電需求。雙槍同步輸出與動態分配機制,則能為同時充電的兩輛電動車,依電量需求自動調控充電功率,優化充電效率,進而提高充電樁的使用率與停車車位的週轉率。
內含電源模組的DC City Charger,受惠於模組化設計的優勢,在單一模組故障時,其他模組仍能不受影響地繼續供電,維修時也僅需要抽換故障的模組,大幅降低維修的時間與停機的成本,為充電站提供高可用性的保障。高達94%的能源轉換效率,則可為營運商節省場站電費成本。高可用性與高效的表現,皆有助於營運效益的優化。
DC City Charger亦提供許多適合城市充電場域的硬體規格。像是相對精實的尺寸(590 x 1500 x 800 mm)不會佔用太多的空間,特別適合寸土寸金的大都會區或空間受限的場所;其堅固耐用的機體設計通過IP55等級防塵防水測試與IK10等級防爆測試,可適用於戶外、半戶外或地下室等環境;內建RFID讀卡機、符合ISO 15118標準能識別使用者身份,同時亦可與信用卡讀卡機整合,支援充電站付費會員與金流交易管理系統。
在後台整合部份,DC City Charger支援OCPP通訊協定,並搭配乙太網路、無線網路、行動網路或藍芽等連線功能,可將充電樁的狀態資料以OCPP格式與管理後台整合。使用者不論是選購台達的充電基礎設施管理系統、搭配既有充電樁管理系統,或是將資料整併入現有的智慧建築、能源管理系統都十分容易。
隨著搭載高容量電池的電動車款陸續上市,直流快速充電樁的大量佈建刻不容緩,台達100kW的DC City Charger不僅可滿足這類快充需求,更有優化營運管理與整合延伸應用等諸多效益,除了100kW以外,另有50kW機種可供選擇。
瞭解台達電電動車充電產品、AC快充產品、DC超充產品↙。