隨著各國環保意識興起,全球多國宣示於2030年起陸續停售燃油車,進而帶動電動車及充電樁銷量成長,越來越多廠商積極投入充電樁研發與生產,電動車充電安全議題亦開始受到各界關注。為了確保充電安全,各國陸續制定如CCS、CHAdeMO、GB/T…等相關的規範,產品在各國上市前,也需要確定通過相關的協議及功能測試,方能確保產品符合各國法令規範。
▲台達直流充電樁自動化測試系統T10000
以往進行充電樁測試時,常會遇到如:耗時長、測試範圍涵蓋不足、測試項目跟不上市場變化速度…等痛點,全球電源與能源管理解決方案領導廠商台達憑藉多年電動車動力系統及充電系統開發製造經驗,持續提供市場穩定且快速的自動化測試系統,近期昱鼎技術(i-Tek,下稱昱鼎)與美綠國際策略合作成立的實驗室便導入台達直流充電樁自動化測試系統T10000(下稱T10000),目的即是希望克服上述痛點,擴展實驗室測試項目。
▲昱鼎實驗室導入現場
昱鼎成立於2012年,為知名之專業安規實驗室,專精於產品專業測試與驗證服務,服務範疇涵蓋CE、FCC及全球國際認證,提供客戶包含各國上市申請程序、產品測試與認證需求…等服務,以確保產品安全品質,縮短上市時間。持續擴展測試項目,符合國際產業趨勢及標準要求,即為昱鼎的營運重點之一;美綠國際成立於2010年,成立初期以醫療器材、設備代理為主,近年著眼於ESG議題日益被各國政府與企業重視下,逐步跨足工業生產製造智慧升級,提供客戶客製化之生產營運現場的數位轉型解決方案,今再與昱鼎進行策略合作,即是企圖在節能減碳的議題上創造雙贏,並善盡企業之社會責任。
此次昱鼎與美綠國際策略合作共同導入台達T10000,便是希望藉由此設備之優勢與特點,降低耗能及高效率完成測試:
- 涵蓋主流測試範圍:
昱鼎測試範圍將有能力涵蓋全球主流直流充電樁功能測項與通訊協議,包含DIN、ISO、CharIN、CHAdeMO、GB/T…等規範皆囊括其中。 - 模擬真實充電情境:
可全方位模擬真實充電行為,包含同時充電、先後充電及不同槍頭接口充電…等情境,亦可模擬異常狀態,進行故障注入測試(Fault Injection Test),模擬受壓時的行為反應,使昱鼎對於直流充電樁的測試範圍達到600kW(日後尚可隨實際需求作進一步擴展),涵蓋市面主流直流充電樁 - 搭載能源回收功能:導入能源回收電子負載設備,以因應大功率直流充電樁測試抽載所產生之能量消耗問題,並回收抽載能量重新饋入電網再利用,最高可回收95%測試耗能,大幅節約電費成本,避免電力的無謂浪費。
- Smart 1 測試平台:
內建台達自主研發的Smart 1 測試軟體平台,能夠進行完整項目自動測試,開放式架構設計,亦能依照使用者需求自訂測試項目及測試報告樣板,並保有擴增可能,讓昱鼎能因應客戶需求,彈性調整測試內容。內建的測試項目更能隨著全球法規演化隨時更新,快速因應電動車或充電樁設備規範的調整,及時、彈性而有效率地提供給客戶最新且正確的服務。
▲台達T10000硬體設備配置
當電動車逐漸走入我們生活,電動車及充電樁在使用上是否安全且穩定運作勢必成我們在日常使用過程中不可或缺且無法迴避的議題,台達充電樁自動化測試系統不僅提供高彈性的測試空間及模組化的硬體設計,更讓使用者能隨需選型,對電動車、交流及直流充電樁進行測試,自動化測試系統更是協助業者縮短產品開發時間,甚而進一步推升測試單位的測試量能。您若想進一步了解台達充電樁自動化測試系統,歡迎瀏覽台達網站,或直接與台達銷售代表聯絡,我們將竭誠為您提供所需的服務及說明。