無論是現任電動車主或是準車主,一定會考慮安裝自家用的充電樁,方便回家後電動車補電,隔天滿電出門。不用外出排隊等候公共充電樁;也可享受時間電價帶來的便宜電費,種種優勢鼓勵車主擁有家用充電樁。
電動車充電的先修課– 家用充電 Q&A,幫助您在裝設充電樁之前,先建立基礎知識!
Q. 我住在社區,裝設充電樁前我該注意什麼呢?
A:在台灣的住宅環境,多以社區大樓為主,也有透天或獨棟別墅類型。但一般情況下裝設充電樁的注意要點如下:
使用空間與權限管理
充電樁安裝會牽涉到公共空間使用與裝設錶的狀況,需要管委會與用戶一同定義可使用範圍與設備。
選擇合格廠商*
充電樁安裝需經過事前施工評估及用電申請等程序。從現場場勘、選擇施工方式到安裝布建,以及現場用電申請,可尋求合格廠商的協助,確保過程中的順利及後續充電使用安全。
安裝費用
安裝充電樁時,可能會有的費用為充電樁設備、充電線纜與管線材料、斷路器裝置與施工等費用,實際的報價金額,可請專業的安裝建置業者於現場評估後提供。
獨立電表與管理
台電「電動車充電專用電價」已正式上路,提供「低基本費、高價差、離峰長」的優惠。建議裝設充電樁的同時就同步申請電動車充電樁專用錶燈,以滿足台電「電動車充電專用電價」的資格條件。集合式住宅也可加裝充電樁管理平台,以即時掌控使用狀況。
P.S. 一般建議安裝高度為80~120公分,可採用壁掛或立柱,須避免影響消防設施與動線,然安裝位置仍需視停車格配置與現場環境而定。
Q. 充電樁使用安全嗎? 會不會漏電?
A:台達充電樁皆具有完整的電氣保護機制,包含:漏電保護、短路保護、過電壓保護、過電流保護、過溫保護等,避免漏電、跳電造成危害,全方位保護人身與財產安全。
Q. 充電操作會不會很複雜?
A:充電過程基本上非常簡單,僅要插入充電槍頭,根據啟動方式開始充電即可。透過充電樁上的LED燈或螢幕確認充電進行中。
常見的啟動方式則可區分為以下三種:
- 隨插即充:用戶直接插入充電槍後開始充電
- RFID:用戶需要感應授權的RFID卡才能開始充電
- App應用程式:用戶可以使用App應用程式啟動充電
停止充電與啟動充電的方式是一致的。例如:使用RFID卡充電,則也以RFID卡感應停止充電。
(充電樁規格可以充我家的電動車嗎? –>「電動車充電必知8件事」)
Q. 為什麼 家用充電 樁需要有讀卡機制?
A:透過讀卡機制可進行使用者識別,並管理充電收費保護住戶權益;也可將充電樁資訊整合至專用的充電管理系統與大樓中控系統,管控用電狀況。
Q. 家用充電 ,該選交流充電樁還是直流充電樁?
A:要符合一般家用電力條件,常選交流充電樁為居家充電使用,用於過夜補充電力。若以電動車電池60度計算,台達AC MAX交流充電樁無論是單相17kW (Type 1)或是三相22kW (Type 2),只需4~6個小時可充飽電動車。社區內提供訪客的停車格,則可用直流充電樁提供更快速的充電。
Q. 充電過程中發生異常狀況,我該怎麼處理?
A:當車主發現使用上有異常或危害時,可按下緊急停止按鈕以緊急斷電,保護人身安全。 若發現緊急停止按鈕已被按下而無法充電,請聯繫現場管理員或參考產品使用手冊進行初步排除狀況。可依據充電樁上的LED燈或螢幕指示查詢故障排除方式。
Q. 自家的充電樁需要保養或清理嗎?
A:是的,充電樁就像家用電器一樣,需要保養和清潔。
交流充電 樁的清潔,建議使用蘸有清水的柔軟濕布擦拭,並確保充電槍頭沒有進水。 直流充電樁的清潔,則須定期檢查濾網,並檢查充電槍頭、線纜是否有破損狀況。如有發現損壞狀況即時聯絡維護人員現場檢修。
充電線纜要隨時復位理順,避免掉落地面遭車輛輾壓;充電槍頭避免摔落地面,養成良好的使用習慣也是延長充電樁壽命的關鍵。
準備加入電動車家用充電的行列嗎? 馬上聯絡「台達充電方案服務團隊」