在台研發設計組裝,完成UL 9540A測試,保障資產與環境安全性
全球電源與能源管理領導廠商台達今(5)日宣布推出專為百萬瓦(MW)級儲能應用設計的戶外型 LFP鋰鐵電池系統 ,回應電網輔助服務、光儲合一、用電大戶履行義務容量、廠區能源管理、確保備援電力等迫切需求,並可依據實際案場需求配置電池容量,解決40呎貨櫃型系統無論容量多寡都需要固定的土地空間、配置較無彈性的難題。這套鋰鐵電池系統在出廠時已預先組裝電池模組、電源及控制設備,也是全台唯一可提供業主廠驗的儲能系統;符合IEEE 693抗震認證與IEC 60721-3-2 運輸標準設計,便於直接以卡車運輸,省去分批運送、到案場才組裝電池的時間,並減少了戶外工地受天氣影響而延宕工期的風險。
台達能源系統解決方案事業處資深處長艾祖華表示:「隨著儲能系統逐漸廣為市場所熟知,效率與安全議題日益受到業主關注。本次推出的 LFP鋰鐵電池系統 具有分艙分櫃式設計、防延燒機殼和變頻節能空調、冷卻系統與感測器,多層安全防護設計和安全管理效果,也符合國際安規和電池保護機制要求,有效降低意外風險。作為全台唯一掌握生產製造、電池實驗室、大功率儲能整合測試平台及 24 小時運維戰情室,且具備多年實務經驗的一站式解決方案提供商,台達深諳MW 級儲能系統建置的困難與風險。此次推出的電池系統不僅考慮了現場建置問題,還可提高整個系統的安全性,讓系統從設計、建置到維運都更加順暢。」

台達 LFP鋰鐵電池系統 包含以下特色:
- 依所需容量配置機櫃,有效利用土地空間:單一機櫃315kWh,單組可擴展至5.67MWh,依實際需求決定占地空間,解決40呎貨櫃型系統無論容量多寡都需要固定的土地、空間規劃較無彈性的難題。
- 廠內預組裝、整櫃運輸,節省現場作業時間:出廠前已將電池模組、輔助電源、控制器、通訊介面整合於機櫃中,並完成測試,有效減少戶外作業時間,避免因雨天無法開櫃、夜間施工疏漏等因素延宕工程。
- 符合國際安規、具備電池保護機制,降低意外風險:台達儲能擁有周延的安全防護設計,從電芯、電池、到全系統層層防護。獨家的電池管理系統可監測各個電芯、模組的電壓和運作狀態,均衡電池使用率提高整體系統可靠度和使用壽命。
台達LFP鋰鐵電池系統目前已通過IEC 62619認證,並完成UL 9540A測試,於2023年第二季上市。想進一步了解台達機櫃式鋰鐵電池系統的相關資訊,請與台達聯繫或瀏覽網站。
不需要這麼大的容量?台達推出「即裝即用」的套裝型工商業 一體式儲能系統 -導入期更短、佔地更小!完成UL 9540A測試,用電大戶補足義務容量的安心選擇