唯一台灣製造MW級PCS 原廠零時差服務 加速儲能系統上線運行
全球電源與能源管理領導廠商台達今(13)日宣布推出 PCS3000 功率調節系統(Power Conditioning System, PCS),PCS作為儲能系統之核心,主要功能為執行交直流雙向電能轉換,並肩負控制電力進出電池系統的重責大任。台達PCS3000是市面上唯一台灣製造的MW級PCS,功率最高達4.15MW,可整合1500V高壓電池系統,也是市場主流廠牌中唯一針對海島型氣候特性、採用水冷系統設計的PCS。隨著電網對儲能的需求日漸殷切,台達除了提供一站式儲能解決方案,也向市場供應kW至MW級功率調節系統,協助儲能系統整合商針對需求搭配合適的電池系統與能源管理系統。如同台達儲能在台製造、測試與運維的佈局,台達PCS亦提供業主在地廠驗、原廠團隊的零時差技術服務,降低設備到案場後遭遇整合問題的風險,讓整合商的專案交付承諾與AFC投資商的上線營運期都更有保障。截至2022年9月底,在台電電力交易平台公告的調頻備轉已上線容量中,採用台達PCS所建置的儲能系統約有42%,預估到2022年第四季將突破50%的市占率。
台灣製造MW級PCS 原廠零時差服務 降低儲能系統整合風險
大型儲能系統投資動輒上億元,對於系統整合商而言,一個技術可靠、服務到位、交期無虞的設備供應商,是系統能否順利交付給業主、運轉後的維護能否得到長期技術支援的關鍵。台達擁有涵蓋各種不同功率等級的PCS產品線,更是唯一在台灣生產MW級PCS的廠商。基於自主技術、供應鏈管理、生產製造與品管能力,台達不但可應對大環境不利因素對如期交付帶來的挑戰,更提供業主在地廠驗,讓設備到案場整合無虞,縮短現場建置時程。設備交付後,台達亦提供原廠技術服務教育訓練,作為系統整合商為終端客戶提供售後服務的穩定靠山。
PCS3000 專為海島型氣候設計 符合C5-M耐鹽霧腐蝕標準
在以PCS1000、PCS2000為台電金門夏興電廠、台電彰濱光電廠、台達平鎮廠、台電蘭嶼發電廠等多處案場打造儲能系統並穩定運行後,台達推出功率最高4.15 MW、電池側1500V且採用封閉式水冷系統(Liquid-cooling)的 PCS3000 ,提供大型電網級儲能應用更具彈性的配置,單機高功率亦可節省安裝部署和後續的運維成本。
由於儲能系統多安裝於暴露在嚴酷環境的郊區,甚至高溫、高濕、高鹽的濱海地帶。為確保系統安全與穩定性,PCS3000針對台灣海島型氣候提出對應的環境對策,包括IP65防塵防水、C5-M耐鹽霧腐蝕和封閉式水冷系統。其中,水冷式散熱設計有別於國內外主流廠牌的氣冷(Air-cooling)設計,可避免灰塵、水氣透過散熱風道進入設備內部而影響其效能和壽命。因為採用水冷系統使得機櫃得以封閉,加上符合IP65防塵防水等級,且塗裝保護標準符合最新版ISO 12944 Level C5-M抗鹽霧防腐蝕標準,讓PCS3000更適合台灣潮濕多雨的海島型氣候之戶外應用。
如同台達儲能在台製造、測試與運維的佈局,台達PCS亦提供業主在地廠驗、原廠團隊的零時差技術服務,降低設備到案場後遭遇整合問題的風險,讓整合商的專案交付承諾與AFC投資商的上線營運期都更有保障。 PCS3000 目前已獲美國最大電力公司採用,設備已在美國佛州風光儲整合應用案場上線運轉,而台灣市場部份,預計在今年第四季有案場併網並參與AFC輔助服務。此外,除了容量從1.2 – 4.1MW的大功率PCS,台達也提供專為工商型儲能系統設計的kW級PCS,及為太陽光電結合儲能直流藕合(DC-coupling)應用所設計的DC/DC Converter產品。
關於台達功率調節系統(Power Conditioning System, PCS)
功率調節系統是儲能系統中執行交直流雙向電能轉換,並控制電能進出電池系統的核心設備。台達深耕電力電子技術,自主研發產品線齊全的功率調節系統,包含100 / 125kW的商用型功率調節系統、適合電網型應用的1.2 – 4.15MW百萬瓦級功率調節系統,以及為太陽光電結合儲能直流藕合(DC Coupling)應用所設計的DC/DC Converter產品線。台達功率調節系統全系列在台生產製造、測試、驗證,具備高轉換效率,讓整體儲能系統效率更好;可與不同型態電池系統整合,提供系統整合商依應用需求搭配最適合的電池系統與能源管理系統的彈性。
更多資訊:https://www.deltaww.com/zh-TW/products/Energy-Storage-Systems/ALL/
台達電網級儲能系統案例:台達 儲能系統 力助台電金門夏興電廠提升供電穩定性、台達儲能系統進駐蘭嶼 助攻台電穩定離島電網、台達儲能系統 彰濱光電場 首家交付啟用