儲能系統擁有整合再生能源、調節用電效率等「斜槓」效用,若高科技電子業、鋼鐵、石化業等工商廠辦想進行 儲能系統 規劃,需要先了解系統特性與選擇時應注意的重點,才能更有效地達到成本、效能最佳化。
儲能系統中的電池芯
在人們的印象中,電池就是儲能系統,就如同手機是依靠電池供電一般,然而,這樣的觀念並不完全正確。儲能系統的確需要電池方能順利運作,但電池並非儲能系統的全部。除了儲能電池芯之外,還需要功率調節系統、能源管理系統、控制器等,方能構成完整的儲能系統架構。
撇開複雜的系統架構,先從電池芯開始說起。電池芯的化學系統可以分為三種類型,分別為鉛酸電池、磷酸鋰鐵電池與鋰三元電池,三種電池不論在能量密度、循環壽命與材料成本方面皆有差異,而就安全方面來說,須考量整體系統設計進行判斷,進行適當的應用及管理。
電池芯的封裝形式亦可分為三種:圓筒型、軟包型與方形硬殼型。圓筒形普遍用於3C產品,具高度量產性;軟包裝型外殼相對較輕,但須以模組封裝,補強強固性;方形硬殼則易組裝,且強固性高,但成本也較前兩者高。
而在容量規格方面,當系統的容量越大,需要的單芯電容量也就越大。若使用小容量的電池芯組裝,就必須裝置更多的電芯,這樣不但會使系統更複雜,也讓不穩定風險越高。
舉例來說,1000KWh的儲能系統若安裝5Ah(額定容量)的鋰三元電芯,需裝置多達60,606顆;而若裝置50Ah的鋰三元電芯,只需5,405顆。在此情況下,50Ah的電池會比5Ah適合許多。
何謂電池C-rate?
以水塔與水管來比喻,水塔的容量決定了可以存放多少水,而決定水塔瞬間出水量的是水管的粗細。C-Rate就如同水管粗細,代表電池特性所能負荷的最大電流量,但電池畢竟不同於水塔可以隨時更換水管,C-Rate在電池設計、製造時就已經決定,無法變動。因此系統規劃的初始就必須考量日後的應用情境來選型電池。
舉例來說,若以2000kWh(能量單位)的電池來支援儲能系統,平衡型(1C)電池將以2000kW持續放電1小時;功率型(2C)電池將以4000kW持續放電0.5小時;而能量型(0.5C)電池將以1000kW持續放電2小時。其中功率型電池可以應用在低 C-rate情境,但能量型電池不能應用在高 C-rate情境。
比較三者,在相同高功率的應用情境下,功率型電池的電池單位價格高,但電池系統總價低;能量型電池的電池單位價格低,但電池系統價格高;平衡型則皆居中;在低功率的應用情境下,則選擇能量型電池在單價與總價上都會較具優勢。從應用端來看,穩定充放電的能量型電池多用於削峰填谷、負載轉移等功能;平衡型多用於電動車充電站與太陽能平滑化;可快充快放的功率型電池則用於緊急備用電源及頻率調節。總結以上,針對應用環境和條件的不同,應選用合適的電池類型,達到成本、效能最佳化。
除了電池 儲能系統選型還需考慮什麼?
關於安裝與存放環境,目前多採將電池與管理系統放進貨櫃中的方式,既能隔絕日曬雨淋,亦方便進行運輸、管理,而完善的儲能貨櫃內亦包含多項子系統,如:電池機櫃、電池管理系統、環境控制系統、空調系統、高壓直流配電、門禁系統、通訊控制系統、異常監測系統、自動消防系統、不斷電系統與低壓輔電系統,並將以上系統整合管理。
至於應用場域,由於電力公司供電到不同的場站時,會先經過電表,作為收費的依據,因此,負載轉移、太陽能自發自用、緊急備用電源、削峰填谷、電動車充電站、需量反應與調頻輔助服務等儲能應用,能以電表為界,分為「表前」與「表後」兩種類型。
表後指的是在安裝在用戶端,用以調節用電,表前就是指安裝在電網端,用以穩定電網。如要應用於表前,台電就須評估該系統對整體電網穩定度的影響。而除了場域,用戶也需考量需要的儲能系統容量、系統反應速度與持續時間。
其他問題面向如:是用於需量反應還是頻率調節?契約容量為何?未來廠辦是否會擴產,所需的電能是否可能再上升?以及過去的用電行為、目前的可用設施空間、周邊安全距離與相關規範、配電與併網佈線與施工便利性等資料都需事先釐清,才能順利進行系統規劃。
採購時,更需考慮該供應商的信譽、是否有實績案例、產品與施工品質、案場規劃、在地化佈局等,以確保生命週期長的儲能系統可獲得完善的技術支援與售後服務。
解析儲能系統的製造、施工流程
儲能系統的建置是一套設備製造與工程施作的過程,建置之前的評估項目非常多,從一開始的安裝場地勘查、系統規劃、系統製造到施工完成後的驗收、安裝測試、教育訓練與售後維護,需要半年左右的時間。
安裝地形勘查須注意場地空間、地形、與台電的併接點位置等,皆會影響整體施作方式。系統規劃則牽涉到應用類型、與電網連接的保護協調、監控系統與安全性。在系統製造、現場施工的步驟中,除了進行工程進度的專案管理,還需要接受台電審查。此外,現場驗收亦是十分重要的步驟,需測試系統是否能以預期方式運行,並為廠務或管理人員進行教育訓練,而完成後的售後服務、備品供應等也將影響系統的可用度與壽命。
總結以上,工商廠辦用戶想進行儲能系統規劃,需考慮應用場域、契約容量、用電紀錄、安裝場地狀況與時間規劃,與具有信譽、最好能提供在地服務的儲能系統廠商合作,才能使雙方有效溝通,並隨時進行調整。