解決車主跨縣市中長途里程焦慮問題 助力充電站的營運效益
台達於2021台灣國際智慧移動展,展示200kW和 350kW 快速直流充電樁 ,可於10分鐘充電解決中長途里程焦慮的問題,讓車主自在地駕駛電動車,於縣市間旅行或通勤。專為高速公路休息站與城市快充站設計,台達快速直流充電樁適用各型電動車,具備節省電力成本、縮短充電時間的特點以及戶外使用的卓越性。模組化設計可減少營運維護成本,多種類選擇的聯網設計及支援各類刷卡給付系統與後台設備管理系統等特色,可提升充電站的運轉效率與車主的滿意度,有助於充電站的營運效益。
台達電動車充電解決方案事業部資深產品經理江明諭先生表示:「電動車主對於長途旅程常常感到焦慮,因為一般充電樁充電時間較長,容易影響既定行程。台達200kW及350kW快速直流充電樁,以高功率充電能力及動態充電調整技術,協助車主解決里程焦慮。台達 快速直流充電樁 已獲數個知名快充站營運商及電動車廠採用,從今年第三季度起,陸續在高速公路休息站及電動車經銷據點等啟用服務。」江明諭進一步說明:「近10年以來,台達充電樁全球的出貨量已超過百萬台。在台灣已於公共停車場、社區、商場等建置超過3000座交流充電樁。而全新200kW及350kW快速直流充電樁的加入,將可提供台灣電動車主更快速充電的服務。」
台達200kW City Charger與350kW 快速直流充電樁 的特色:
- 充電效率高達96%,可降低充電過程中的能耗,減少電力成本
- 獨到的控制技術,在兩部車使用同一座充電樁時,可依電動車的所需的電量,動態調配電力輸出,短時間滿足車主充電的需求,並提高充電停車格的周轉率
- 模組化設計,單一模組異常時仍能降載充電,免於全機停擺,影響服務
- IP55防塵防水及IK10防撞擊等級的高規格防護設計,讓設置於戶外的充電樁,免因環境與意外的因素故障,造成營運損失
- 支援有線與無線聯網與通訊接口,可依營運需要,整合各類金流與設備管理系統
面對智慧移動轉型的台灣,台達憑藉累積多年的技術實力及國外成功經驗,提供客戶最全面、最完整的電動車充電解決方案。
台灣智慧移動展 – 台達線上展位
<<延伸閱讀>>
台達充電樁獲國道首座電動車快充站選用,快速充電服務吹響加油站轉型號角