工業電力消耗全球三分之一的電力,其中馬達佔據 65% 以上的工業用電。使用變頻器可節省馬達 40% 以上的電力消耗,因而降低二氧化碳的排放。此外,使用變頻器對馬達進行調速,可以大幅減少電力損耗,降低啟動電流對電網的衝擊,以及馬達和其他機械設備的磨損,進而降低維護費用。台達 MVD中壓變頻器 ,是一套高效、可靠的變頻器,可為企業帶來卓越的節能效益,並提高設備的生產效率。
精準向量控制
台達 MVD中壓變頻器採用向量控制,更精準控制馬達轉速,並且能夠快速動態響應突然的負載變化,具有優良穩態特性,負載加大電機仍可穩定運轉,即使是在低速運行時也可輸出高轉矩驅動負載。
高效率
- 系統效率高達98.5% (不含變壓器)
- 多電平電壓輸出,輸出波形近似正弦波,支持變頻器到馬達長距離應用
- 內置PID控制器,可根據工藝需求調節流量、壓力、溫度等,實現閉環控制特性
穩定性
- 符合 IEEE519-1992 標準,超低電網電流諧波,減少對饋線其他電氣設備影響
- 對電網電壓波動有極強的適應能力,確保馬達穩定運作不受電網變動影響
- 功率單元模組化設計,單元旁路功能最小化系統停機時間
- 多樣化系統旁路配置,系統停機時不影響馬達運行
主要應用領域
火力發電 引風機、送風機、一次風機、增壓風機、凝結水泵、給水泵、循環水泵等
冶金業 煤氣風機、 除塵風機、高爐鼓風機、除磷泵、鍋爐給水泵
礦業 通風機、皮帶機、進料泵、排水泵等
石油化工業 注水泵、壓縮機、油泵等
市政工程 供水泵、污水泵、熱網泵等
水泥業 高溫風機、生料磨風機、窯頭排風機、窯尾排風機、除塵風機、生料磨風機等
造紙業 打漿機、真空泵等
製藥 清洗泵、發酵管攪拌機等
其他應用 球磨機 、密煉機 、皮帶機 、往復式壓縮機 、破碎機、變頻電源等
台達MVD 中壓變頻器 節能成功案例
台達設計開發的MVD中壓變頻器 技術成功協助台灣大型知名廢棄物處理業者,控制其焚化廠中誘引風機(induced draft fans)馬達速度,實現54%的節能效果。台達裝設三座MVD中壓變頻器於台灣知名廢棄物焚化廠,主要為控制三台6.6kV、 710kW誘引風機的馬達速度並取代傳統風門。已經安裝並實際運轉超過一年的第一具台達中壓變頻器,讓焚化廠每年用電量減少1,700,000度電,換算成電費支出,客戶選擇台達產品的投資回收期不到一年。
台達MVD中壓變頻器 擁有最高達97%的轉換效率,多脈波整流與嵌入式的PID控制器可提高生產率與降低功率損耗。以MVD取代工業風扇、水泵和壓縮機的傳統風門、閥門控制,客戶可以減少大部分的功率損耗,並改善關鍵設備的生命週期。台達中壓變頻器業務更包含了高附加價值的專業服務,例如協助客戶評估安裝系統的投資回報期。
後續台達也協助台灣知名水泥業者與南部的國際機場提高效率。在水泥工廠迴轉窯中,台達的 中壓變頻器 同樣於抽吸式風扇中取代傳統風門控制感應馬達速度,每年可節能51%。在機場中,設計精緻的台達 中壓變頻器 減少空調系統冷卻器的輸入諧波,亦達成亮眼的節能效果。
認識更多台達能源管理方案
跟台達聯絡,瞭解如何從用電大戶變身節電大戶
[contact-form-7 id=”1031″ title=”聯絡台達”]