台灣微軟技術中心 (Microsoft Technology Center, MTC) 位於台北信義區精華地段,也站在全球資訊科技最前沿。常有政府官員、以及各方CEO、CIO等企業人士登門造訪,希望了解物聯網、人工智慧、大數據等與數位轉型有關的最新科技發展趨勢,一年簡報場次高達200場,因此需要一套強大的簡報工具。在台達視訊事業單位與企業策略業務發展和聯盟部門的攜手協助之下,台達成為微軟全球供應商,全面更新的微軟台北技術中心的執行簡報中心 (Executive Briefing Center) 電視牆,採用台達 LED電視牆 ,輕薄的體積、無拼接縫超優的畫質、流暢的觸控品質,令VIP客人驚艷讚賞不已。
辦公大樓寸土寸金,舊系統體積龐大占空間
為了讓來客在最短時間內了解數位轉型的最新技術趨勢,以及這些技術在各行各業應用的情形,微軟技術中心內設有執行簡報中心,透過影片、PowerPoint、網頁連結等多媒體方式進行簡報。原來的電視牆採用大尺寸的LCD螢幕,但由於是內投影顯示器,體積較為龐大,在寸土寸金的台北市辦公大樓,不符空間效益和經濟效益。此外,在表現架構圖和3D特效上,需大幅使用觸控功能,舊系統的LCD面板沒有內建觸控功能,只能以外加元件方式解決。
台達解決方案 輕薄流暢
於是台灣微軟找上台達電子,重新打造簡報中心多媒體電視牆。而完成一個整合度高、解析度強、體積輕薄、支援多種訊號源選擇、具觸控功能的多媒體互動式電視牆。流暢的觸控功能和全屏顯示可支援至6Kx1K的高清畫質,大幅改善簡報人員的使用經驗,亦讓訪客印象深刻。
台達為台灣微軟打造的簡報中心電視牆由多個LED模組拚接而成,總顯示面積為 7.296m x 1.368m,可以全屏顯示,亦可切割為3個16:9畫面,每個顯示畫面均為Full HD解析度。搭配LED螢幕控制器、矩陣器、播放伺服器、操控面板等硬體,以及台達提供的軟體平台,可支援光碟、影片、簡報、軟體DEMO、視訊會議影像等各種不同訊號輸入來源,進行多媒體簡報。
無風扇 & 隱藏式設計 LED電視牆 乾淨美觀
台灣微軟簡報中心多媒體電視牆採用台達小間距 LED P1.2顯示屏模組拚接而成,具有低功耗、高壽命、零拼縫、體積輕薄等優勢,經濟節能並擁有超高解析度,為新主流顯示技術,適合大型會議中心、博物館、演播室、電影院、軍事、公共安全監控、交通等用途。突破性的設計亮點包括:
-
領先業界的100%無風扇設計:
以高效散熱技術達成無風扇設計,乾淨清爽無噪音,特別適合長時間使用且需專注的工作環境。
-
獨特的隱藏式接線設計:
線路可隱藏且整齊平貼於機殼,兼具美觀且充分利用機體空間,以確保整屏的平整度,並可讓機身厚度變薄,使室內可使用空間加大。加上隱藏式手把設計,不易積灰塵,符合人體工學,且方便安裝。
-
100%前安裝、前維護:
所有零件皆可從前方拆件,維修工具吸住模組水平拉出,三秒可卸下,維修方便,屏體厚度小且無需維護通道,可最大化空間效益,且可降低裝修成本。
-
消鬼影設計:
針對PCB設計增加放電迴路設計,不僅可保護LED,防止反向偏壓及漏電,還可以解決鬼影 (Ghost)、毛毛蟲 (Strip) 和十字線 (Cross line) 的問題。
在地組裝測試 豐富的整合經驗
台達系統整合服務針對客戶需求,運用自身既有的視訊產品優勢,規劃並提供最完善的解決方案。台達作為台灣電力電子領導品牌,擁有100%完全自主設計開發能力,並於台灣在地組裝生產測試,系統開發更具彈性,且可節省開發成本。
台達同時擁有豐富的國內外大型室內、戶外LED顯示屏整合經驗,從美國俄亥俄州國際機場到台北故宮、台中自然科學博物館、再到中國各地機場、鐵路中控室、企業大廳…台達LED電視牆都扮演了即時資訊提供者的角色,吸引眾人目光,看見台達產品品質,也看見價值。
清晰度絕佳 LED電視牆 操作和維護便利
台灣微軟專家技術部暨微軟新創加速器總經理胡德民表示,之所以找台達合作電視牆專案,源於之前台達導入智慧工廠產線時,微軟提供技術協助,合作過程中發現台達對品質的要求不容毫釐之差,因此對台達產品有信心。而台達承攬台灣微軟簡報中心電視牆專案,從事前的規劃與測量,到施工過程之嚴謹,都令人印象深刻。
胡總經理指出,使用台達,台灣微軟感受到三大優點:
- 使用LED顯示幕相較於傳統LCD產品,亮度和清晰度絕佳,影像品質提升對於公司形象和產品推廣介紹助益極大。
- 非常低延遲的觸控操作,使簡報進行流暢,並可增進簡報與觀眾互動性。
- 控制系統部分,台達針對客戶需求提供非常密切的配套設計,讓使用者在操作和維護上都十分便利。
上網搜尋【台達視訊與監控解決方案】
更多台達綠能/工業解決方案的成功案例按【這裡】
[penci_video url=”https://youtu.be/iJHIWLD_0Cg” align=”left” width=”” /]