6.8K
過去,電動車及充電樁測試總有不少問題:測試項目涵蓋率低,製造商與研發單位需使用多組測試設備,完成有限的產品測試項目;測試驗證時間耗時,甚至達數個月之久,較難面對快速變化的市場需求。為解決此痛點,台達開發了 自動化測試 系統,將耗時冗長電動車或充電樁的研發製造,縮短至數小時內完成自動測試,並涵蓋完整的測試項目,透過專利Smart 1 自動測試軟體隨選即測, 加速產品的驗證及市場反應速度。
(延伸閱讀:充電站布建加速器-台達充電樁自動化測試系統)
台達電動車與充電樁 自動化測試 系統
整車電氣安全 自動化測試 系統
● 開放式測試平台,擁有測項調整彈性 ● 滿足 GB/T 20234.2 慢充及 GB/T 20234.3 快充充電介面要求 ● 耐壓測試最高 5KVac,適用於 電動車 整車電氣測試 ● 阻抗量測解析度最高可達 100μΩ ● 專利 Smart 1 測試軟體,彈性編輯測項、簡易判讀測試結果 ● 不間斷/週期性 CAN BUS 通訊傳輸 ● 多組電阻值選擇,可擬真對地絕緣電阻變化 測試項目 ● 整車絕緣電阻測試 ● 充電插座絕緣電阻測試 ● 整車絕緣檢測功能驗證測試 ● 電位均衡測試 |
纜線及連接器溫升自動化測試系統
● 纜線抽載溫度狀況測試 ● -20~300℃ 溫度量測範圍 ● 內置能源回收功能,大幅減少測試耗電 ● 提供保護系統,排除人為或異物影響,獲得精準測試結果 ● 配置緊急暫停按鈕,為測試人員提供最安全防護措施 測試項目 ● 線纜大電流溫升測試 ● 連接器大電流溫升測試 ● 熔斷器過電流和熔斷能力測試 |
纜線及連接器安規 自動化測試 系統
● 測試導線與絕緣皮間的耐壓及絕緣阻抗 ● 適用纜線長度範圍 30~130cm ● 每組線束最多 5 芯線,可同時測試6組線束,減少測試時間 ● 阻抗量測精度可達 100μΩ ● 提供保護系統,避免人為或異物影響測試結果 ● 配置緊急暫停按鈕,為測試人員提供最安全防護措施 測試項目 ● 線纜導通性測試 ● 線纜、連接器導通電阻測試 ● 線纜、連接器絕緣測試 ● 線纜、連接器耐壓(AC/DC)測試 ● 擊穿電壓測試 |
OBC和DCDC自動化測試系統
● 數位顯示最多四通道電壓電流波型,並有波形儲存功能 ● 高彈性滿足各種測量需求 ● 具備自診斷、過功率、過電流、過電壓、過溫保護。 ● 系統預設急停裝置;設備外部具備絕緣漏電保護功能,提供最全面的保護 測試項目 ● 交流輸入電源測試 ● 直流輸出電源測試 ● 響應時間測試 ● 輸入輸出保護測試 ● 通訊功能測試 |
交直流充電 自動化測試系統
● 可支援 GPIB/RS232 或 RS485/CAN 介面的儀器,提供更高的測試彈性 ● 輸出具備過溫、過流、過壓、過功率、反向保護;輸入具備過壓、欠壓、缺相、過流過載、短路保護功能 ● 系統預設急停裝置;設備外部具備絕緣漏電保護功能,提供最全面的保護 ● 輸出電壓及電流精準度 ±1%F.S. 測試項目 ● 工作流程測試 ● 限值模擬 ● 異常狀態測試 ● 性能測試 ● 通信測試 |
交直流 充電樁 自動化測試系統
● 模組化軟硬體設計,可依據不同需求搭建系統 ● 高功率電子負載,滿足主流交/直流 充電樁測試 需求 ● 內建符合國際標準的功能測試與協議測試項目 ● 直覺式軟體操作介面,無需程式設計能力 ● 支援輸出客製化的測試報告 測試項目 ● 54項標準充電樁測試項目 ● 通訊協議測試 |
台達自動化測試系統研發團隊可針對您的產品特性彈性配置測試儀器,以滿足您的獨特需求。歡迎填表聯繫台達團隊,了解更多產品資訊!
[contact-form-7 id=”1031″ title=”聯絡台達”]