全球電源管理領導廠商台達,於2020中國上海工業博覽會(9/15-9/19)發表電動車與充電樁自動化測試系統。過去,電動車及充電樁的測試涵蓋率低,製造商與研發單位需使用多組測試設備,完成有限的產品測試項目。有鑑於此,台達開發出能夠涵蓋完整測試項目的自動化測試系統,這套系統能客製化模擬電動車或充電樁的使用情境,涵蓋主流CHAdeMO、DIN70121及ISO15118等通訊協議,也將在2021年導入中國市場主力的GB/T協議;整合安規、電力電子等功能測試項目,僅需一套測試系統即可完成所有測項。將原需數週的冗長產品測試過程,減少至數小時內便能完成。台達希望藉由電動車與充電樁自動化 測試解決方案 ,助力中國電動車廠商縮短電動車開發上市的時程。也寄望能為全球電動車及充電基礎設施的技術標準化與產業規模發展帶來助益。
逐鹿中原 測試解決方案 必要快與準
以中國為首的全球電動車市場日益攀升,如何快速響應市場的變化,將是電動車與充電樁製造商要面對的課題。台達工業電源與製造測試設備銷售處處長江南頌表示:「中國為最大的電動車生產及消費國,同時也是電動車與充電樁製造商必爭之地。功能表現、品質與上市的速度,將是致勝的關鍵因素。台達的自動化測試系統,將幫助研發與製造端以更快的速度檢視功能表現、電氣安全、充電協議的相容性等,大幅縮短上市前的測試時程,讓廠商可以更快速的將優質的電動車和充電樁推向市場,搶得先機。」
電動車 測試解決方案 電力安全不馬虎
台達自動化測試系統,可模擬充電樁,打造電動車充電環境,如「整車電氣安全自動測試系統」、「OBC&DC/DC自動測試系統」與「纜線及連接器溫升/安規自動測試系統」能為電動車車體內部精密零件:車載充電(OBC)、直流變換器(DC/DC)或交直流充電接口等,進行安規、電力電子等功能的測試系統。系統能顯示並儲存多組電壓電流波型,高效分析電力電子訊號,並同時具備自診斷功能,讓設備發生過熱、過電流等異常狀況時可自動急停,再進一步結合機櫃外部的絕緣設計,提供了全面的安全防護措施。其他輸入輸出保護、響應時間、通訊功能與工作流程等功能,以及絕緣電阻與電位均衡等安規測試項目,皆為系統可高彈性配置的一部分,可供測試人員自由選擇、調整測項。
延伸閱讀:自動化測試系統特點
充電樁研發 功能、通訊協議測試缺一不可
自動化測試系統也能幫助充電樁模擬為電動車充電的情境。透過「交直流充電自動測試系統」能測試充電樁是否符合安規、電力電子等功能的規格。且能溝通全球主流的電動車通訊協議,如CHAdeMO v0.9/v1.2/v2.0與CHAdeMO V2H_A/B、DIN70121,以及ISO15118等,滿足各類通訊規格的測試需求,為電動車與充電基礎設施產製技術的標準化及電動車產業的規模發展帶來助益。
台達自動化 測試解決方案 能從全球同類產品中脫穎而出,除了涵蓋多種測試項目的設計,專利Smart 1自動測試平台亦為其中關鍵。Smart 1整合測試設備、測試流程與使用介面,協助測試人員快速進行54組內建標準電源測試項目,讓原需數週的測試工作,在數小時內就能順利完成。Smart 1還能讓測試人員彈性自訂測試條件與報告樣板,還可結合自動生產線與製造執行(MES)系統,使整體測試工作更加靈活。此外,台達亦提供了客製設計測試方案,能全力滿足客戶需求。
總結以上,台達電動車與充電樁自動化 測試解決方案 包含以下幾項特色:
- 客製模擬電動車及充電樁的充電情境,協助製造商與研發單位完成產品測試
- 整合功能、電力電子及安規等54樣標準測試項目
- 能溝通主流通訊協議:CHAdeMO、DIN70121,以及ISO15118,滿足各類通訊規格的測試需求
- 透過專利Smart 1自動測試平台,實現高彈性測項配置與一站式測試系統
隨著綠能交通發展,電動車及相關設備的研發及生產需求漸增,高效自動化 測試解決方案 將成為減少時間及人力成本的關鍵,在產業鏈中將扮演不可或缺的角色。未來,台達也會持續發展更多元的自動化測試解決方案,希望能為能源轉型盡一份心力。
正在評估購置類似測試設備嗎?歡迎與<台達聯繫>
有更多工業檢測需求:台達製造測試設備
延伸閱讀
準度高反應快 判讀易 工業測試的最佳夥伴 台達可編程電源供應器